Menu Search

Steun met snapvergrendeling 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Type 5 CBLS5. Gemaakt van naturel UL94 V-2 geclassificeerd nylon 6/6. Eenvoudig handmatig te bevestigen. Pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaatsen gehouden door spanningsvleugels.
Essentra artikelnummer:

10630457

Oud artikelnummer:

CBLS540A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,183
10000 + € 0,1272
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 183,00

1000 x € 0,183

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende druppelvormige bevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Gatdiameter A 2.0 mm
Vergrendelkophoogte B 3.2 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 14.3 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op