Menu Search

Steun met snapvergrendeling 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Type 5 CBLS5. Gemaakt van naturel UL94 V-2 geclassificeerd nylon 6/6. Eenvoudig handmatig te bevestigen. Pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaatsen gehouden door spanningsvleugels.
Essentra artikelnummer:

10151310

Oud artikelnummer:

CBLS520A

998 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1678
10000 + € 0,1179
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 167,80

1000 x € 0,1678

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende druppelvormige bevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Gatdiameter A 2.0 mm
Vergrendelkophoogte B 3.2 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 7.9 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op