Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10151273
CBLS435A
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,1816 |
| 10000 + | € 0,1272 |
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Vergrendelende druppelvormige bevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
| Gatdiameter A | 2.5 mm |
| Gatdiameter A | 0.098 in |
| Gatdiameter B | 0.118 in |
| Gatdiameter B | 3.0 mm |
| Vergrendelkophoogte B | 0.126 in |
| Vergrendelkophoogte B | 3.2 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
| Plaatdikte B-bereik | 0.031 - 0.079 in |
| Plaatdikte B-bereik | 0.8 - 2.0 mm |
| Lengte afstandhouder | 12.7 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.5 in |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan