10151242
CBLS420A
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,1683 |
| 10000 + | € 0,1179 |
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Vergrendelende druppelvormige bevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
| Gatdiameter A | 2.5 mm |
| Gatdiameter A | 0.098 in |
| Gatdiameter B | 0.118 in |
| Gatdiameter B | 3.0 mm |
| Vergrendelkophoogte B | 0.126 in |
| Vergrendelkophoogte B | 3.2 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
| Plaatdikte B-bereik | 0.031 - 0.079 in |
| Plaatdikte B-bereik | 0.8 - 2.0 mm |
| Lengte afstandhouder | 7.9 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.311 in |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan