Menu Search

Steun met snapvergrendeling 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

Type 4 CBLS4. Gemaakt van naturel UL94 V-2 geclassificeerd nylon 6/6. Eenvoudig handmatig te bevestigen. Pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaatsen gehouden door spanningsvleugels.
Essentra artikelnummer:

10151235

Oud artikelnummer:

CBLS415A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1632
10000 + € 0,1138
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 163,20

1000 x € 0,1632

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende druppelvormige bevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Gatdiameter A 2.5 mm
Gatdiameter B 3.0 mm
Vergrendelkophoogte B 3.2 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 6.4 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op