Menu Search

Steun met snapvergrendeling 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

These Locking Two Prong Cupped/Locking Two Prong Cupped PCB Supports mount into Locking Two Prong and Locking Two Prong holes. The spacer length is 15.9 mm | 0.625 in and they are made of .
Essentra artikelnummer:

10365243

Oud artikelnummer:

27DMSP00625

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1333
5000 + € 0,1199
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 133,30

1000 x € 0,1333

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Bevestigingstype gat B Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Diameter behuizing 3.9 mm
Gatdiameter A 3.2 mm
Gatdiameter B 3.2 mm
Vergrendelkophoogte B 3.6 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 15.9 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op