Menu Search

Steun met snapvergrendeling 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

Deze dubbelvergrendelende printplaatsteun maakt het mogelijk om twee printplaten stevig op de gewenste afstand te stapelen zonder dat er extra gereedschap nodig is, waardoor montagetijden worden bespaard. Deze steun is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10331903

Oud artikelnummer:

100720900002

1963 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4592
500 - 999 € 0,3341
1000 + € 0,2486
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 45,92

100 x € 0,4592

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende druppelvormige bevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende druppelvormige bevestiging
Diameter behuizing 4.5 mm
Gatdiameter A 2.5 mm
Gatdiameter B 2.5 mm
Plaatdikte A-bereik 1.2 - 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.2 - 1.6 mm
Lengte afstandhouder 12.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op