Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10331774
100508000002
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 1,1152 |
| 500 - 999 | € 0,8467 |
| 1000 + | € 0,7078 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Niet-vergrendelende bevestiging met twee pennen |
| Bevestigingstype gat B | Vergrendelende bevestiging met twee pennen |
| Gatdiameter A | 0.157 in |
| Gatdiameter A | 4.0 mm |
| Gatdiameter B | 0.157 in |
| Gatdiameter B | 4.0 mm |
| Vergrendelkophoogte B | 3.6 mm |
| Vergrendelkophoogte B | 0.142 in |
| Plaatdikte A-bereik | 0.031 - 0.063 in |
| Plaatdikte A-bereik | 0.8 - 1.6 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.031 - 0.063 in |
| Plaatdikte B-bereik | 0.8 - 1.6 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.413 in |
| Lengte afstandhouder | 10.5 mm |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |