Menu Search

Steun met snapvergrendeling 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

Deze dubbele, niet-vergrendelende, insteekbare steunpaal heeft een solide behuizing en is gemaakt van materiaal met UL94 V-2-classificatie
Essentra artikelnummer:

10331750

Oud artikelnummer:

100504000002

6518 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,7185
500 - 999 € 0,5492
1000 + € 0,4408
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 71,85

100 x € 0,7185

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Niet-vergrendelende bevestiging met twee pennen
Bevestigingstype gat B Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.0 mm
Vergrendelkophoogte B 3.6 mm
Plaatdikte A-bereik 0.8 - 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 1.6 mm
Lengte afstandhouder 6.4 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op