Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10119815
100038200002
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 0,4302 |
| 500 - 999 | € 0,3051 |
| 1000 + | € 0,2364 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Vergrendelende bajonetbevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
| Gatdiameter A | 4.0 mm |
| Gatdiameter A | 0.157 in |
| Gatdiameter B | 0.185 in |
| Gatdiameter B | 4.7 mm |
| Vergrendelkophoogte B | 0.315 in |
| Vergrendelkophoogte B | 8.0 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.039 - 0.071 in |
| Plaatdikte A-bereik | 1.0 - 1.8 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.016 - 0.079 in |
| Plaatdikte B-bereik | 0.4 - 2.0 mm |
| Lengte afstandhouder | 1.189 in |
| Lengte afstandhouder | 30.2 mm |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |