Menu Search

Steun met snapvergrendeling 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

Dubbel vergrendelbare PCB-steunpalen die gemakkelijk in gaten kunnen worden geklikt. Kan worden gebruikt om 2 printplaten bij elkaar te houden of een enkele kaart op een chassis. Materiaal is UL94-V2 gecertificeerd.
Essentra artikelnummer:

10119709

Oud artikelnummer:

100036000002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,3432
500 - 999 € 0,244
1000 + € 0,1891
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 34,32

100 x € 0,3432

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bajonetbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.7 mm
Vergrendelkophoogte B 8.0 mm
Plaatdikte A-bereik 1.0 - 1.8 mm
Plaatdikte B-bereik 0.4 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 12.7 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op