Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20123741
2403120731E
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 24 | € 45,7511 |
| 25 + | € 32,6791 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Afstand midden body tot houderframe | 1.772 in |
|---|---|
| Afstand midden body tot houderframe | 45.0 mm |
| Kophoogte | 0.236 in |
| Kophoogte | 6.0 mm |
| Behuizingshoogte | 32.0 mm |
| Behuizingshoogte | 1.26 in |
| Maximale compressie | 6.0 mm |
| Maximale compressie | 0.236 in |
| Gripcapaciteit | 35.0 mm |
| Gripcapaciteit | 1.378 in |
| Grijpbereik | 35.0 mm |
| Grijpbereik | 1.378 in |
| Totale handgreepbreedte | 3.15 in |
| Totale handgreepbreedte | 80.0 mm |
| Materiaal sluitlip | Staal |
| Materiaal vergrendeling | Gegoten zinklegering |
| Voltooien | Gepoedercoat |
| Kleur | Zwart |
| Sleuteltype | Met sleutel CH751 |
| Goederencode | 8301409000 |
| Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
| Handgreeptype | T-greep |