Menu Search

Draaispanslot

Vast draai-spanslot met greep is handbediend en verstelbaar. Biedt een vooraf ingestelde compressie van 6 mm en wordt met een rubberen afdichting geleverd.
Essentra artikelnummer:

20066079

Oud artikelnummer:

2403120730E

45 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 44,505
25 + € 31,789
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 44,51

1 x € 44,505

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Afstand midden body tot houderframe 45.0 mm
Kophoogte 10.0 mm
Behuizingshoogte 32.0 mm
Gripcapaciteit 32.0 mm
Totale handgreepbreedte 80.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op