Menu Search

Draaispanslot

Drukvergrendeling met T-greep, niet-afsluitbaar. Handbediend ontwerp. Geleverd met afdichtingspakking en vooringestelde compressie van 6 mm.
Essentra artikelnummer:

20066468

Oud artikelnummer:

2403120034E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 10.0 mm
Behuizingshoogte 32.0 mm
Gripcapaciteit 38.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op