Menu Search

Draaispanslot

Drukvergrendeling met T-greep, niet-afsluitbaar. Handbediend ontwerp. Geleverd met afdichtingspakking en vooringestelde compressie van 6 mm.
Essentra artikelnummer:

20066413

Oud artikelnummer:

2403110031E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 14,4698
25 - 124 € 10,3356
125 + € 9,3021
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 14,47

1 x € 14,4698

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Afstand midden body tot houderframe 45.0 mm
Kophoogte 10.0 mm
Behuizingshoogte 32.0 mm
Gripcapaciteit 35.0 mm
Totale handgreepbreedte 80.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op