Menu Search

Draaispanslot

Deze verstelbare draai-spansloten worden geleverd met een T-greep. De extra compressie zorgt voor een betere afdichting voor wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Biedt tevens betere isolatie tegen lawaai en trillingen. Deze vergrendelingen zijn ideaal voor kasten en meubels.
Essentra artikelnummer:

20065843

Fabrikant artikelnummer:

2401110761E

24 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 14,6169
25 - 124 € 10,4406
125 + € 9,3966
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 14,62

1 x € 14,6169

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 10.0 mm
Behuizingshoogte 32.0 mm
Gripcapaciteit 20.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op