Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20123635
2401110030E
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 24 | € 38,4791 |
| 25 + | € 27,4846 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Afstand midden body tot houderframe | 1.772 in |
|---|---|
| Afstand midden body tot houderframe | 45.0 mm |
| Kophoogte | 1.811 in |
| Kophoogte | 46.0 mm |
| Behuizingshoogte | 1.26 in |
| Behuizingshoogte | 32.0 mm |
| Maximale compressie | 6.0 mm |
| Maximale compressie | 0.236 in |
| Gripcapaciteit | 32.0 mm |
| Gripcapaciteit | 1.26 in |
| Grijpbereik | 32.0 mm |
| Grijpbereik | 1.26 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
| Totale handgreepbreedte | 3.15 in |
| Totale handgreepbreedte | 80.0 mm |
| Materiaal sluitlip | Staal |
| Materiaal vergrendeling | Gegoten zinklegering |
| Voltooien | Verchroomd |
| Sleuteltype | Zonder sleutel |
| Goederencode | 8301300000 |
| Bevestigingsoriëntatie | Universeel |