Menu Search

Draaispanslot

Drukvergrendeling met met vleugelknop, die niet kan worden afgesloten. Ideaal voor toepassingen waarbij een verbeterde afdichting vereist is. Met vooraf ingestelde compressie van 6 mm.
Essentra artikelnummer:

20072070

Oud artikelnummer:

3401110059E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 11,3759
25 - 124 € 8,1256
125 + € 7,3131
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 11,38

1 x € 11,3759

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstand midden body tot houderframe 45.0 mm
Kophoogte 26.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op