Menu Search

Drukschroef M12 42.1 2.1 Staal

Deze drukschroef met een kunststof pad wordt gebruikt om een gecontroleerd lagervlak voor componenten te bieden die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moet worden terwijl axiale beweging of schade van het pasvlak wordt vermeden. Gemaakt van staal voor een grotere duurzaamheid en sterkte.
Essentra artikelnummer:

20255329

Oud artikelnummer:

20255329

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 3,907
20 - 49 € 3,519
50 - 99 € 3,325
100 - 499 € 2,927
500 + € 2,54
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,91

1 x € 3,907

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M12
l1 42.1
l2 2.1
d2 8.0
A/F 6.0
Gewicht g 24.0
Materiaal Staal
Padtype Thermo Pad

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op