Menu Search

Drukschroef M6 21.3 1.3 Staal

Deze drukschroef met een kunststof pad wordt gebruikt om een gecontroleerd lagervlak voor componenten te bieden die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moet worden terwijl axiale beweging of schade van het pasvlak wordt vermeden. Gemaakt van staal voor een grotere duurzaamheid en sterkte.
Essentra artikelnummer:

20255114

Oud artikelnummer:

20255114

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 1,999
20 - 49 € 1,795
50 - 99 € 1,703
100 - 499 € 1,499
500 + € 1,295
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,00

1 x € 1,999

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 21.3
l2 1.3
d2 3.5
A/F 3.0
Gewicht g 2.8
Materiaal Staal
Padtype Thermo Pad

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op