Menu Search

Expansion Rivet 7.5 mm 8.5 mm Nylon White

Countersunk snap-fit fastener that sits flush to the surface of your application. Tamper resistant design. Accommodates countersunk hole specification DIN ISO 7721.
Artikelnummer:

SRCS-4100W

2000 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1896
5000 - 9999 € 0,1514
10000 - 24999 € 0,1232
25000 + € 0,1043
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 189,60

1000 x € 0,1896

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatible Hole Diameter Range 4.1 - 4.2 mm
Counterbore Hole Size 9.4 mm
Compatible Panel Thickness Range 7.5 - 8.5 mm
Anchor Length 10.0 mm
Head Diameter 8.8 mm
Head Height 2.7 mm
Full Material Nylon 6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Rivet Type Countersunk
Rivet Head Shape Flat
Rivet Fitting Style Push-In
Commodity Code 3926909790
Standards DIN ISO 7721

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op