Menu Search

Expansieklinknagel 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Wit

Een Platverzonken Druknagel gemaakt van Wit Nylon met een Platte kop.
Essentra artikelnummer:

10112762

Fabrikant artikelnummer:

SRCS-4080W

991 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1294
5000 - 9999 € 0,1019
10000 - 24999 € 0,089
25000 + € 0,0785
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 129,40

1000 x € 0,1294

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameters 4.1 - 4.2 mm
Grootte verzonken boorgat 9.4 mm
Compatibele paneeldiktes 5.5 - 6.5 mm
Ankerlengte 8.0 mm
Kopdiameter 8.8 mm
Kophoogte 2.7 mm
Kleur Wit
Massief materiaal Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Platverzonken
Kopvormige klinknagel Vlak
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Standaarden DIN ISO 7721, UL
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op