Menu Search

Expansieklinknagel 3.3 mm 3.9 mm Nylon 6/6 Zwart

Stevige snapnagels bieden een sterke en veilige paneelbevestiging. Snel en eenvoudig te installeren, steek de klinknagel in het paneelgat en duw de kop naar beneden om vast te maken. Gemaakt van UL-geclassificeerde Nylon 6/6. Geen gereedschap nodig. De klinknagel kan opnieuw worden gebruikt.
Essentra artikelnummer:

10177259

Oud artikelnummer:

TRM-4

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2073
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 207,30

1000 x € 0,2073

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 7.6 mm
Kopdiameter 5.5 mm
Kophoogte 1.5 mm
Compatibele paneeldiktes 3.3 - 3.9 mm
Compatibele gatdiameters 3.1 - 3.3 mm
Kopvormige klinknagel Vlak
Klinknageltype Stevige mini
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op