10036303
TRM-3
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1508 |
| 5000 - 9999 | € 0,1288 |
| 10000 - 19999 | € 0,1171 |
| 20000 + | € 0,1065 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 8.1 mm |
|---|---|
| Ankerlengte | 0.319 in |
| Kopdiameter | 0.217 in |
| Kopdiameter | 5.5 mm |
| Kophoogte | 1.5 mm |
| Kophoogte | 0.059 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.106 - 0.13 in |
| Compatibele paneeldiktes | 2.7 - 3.3 mm |
| Compatibele gatdiameters | 0.122 - 0.128 in |
| Compatibele gatdiameters | 3.1 - 3.3 mm |
| Kopvormige klinknagel | Vlak |
| Klinknageltype | Stevige mini |
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan