10036273
TR-4
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,3432 |
| 5000 - 9999 | € 0,2854 |
| 10000 + | € 0,2515 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 21.1 mm |
|---|---|
| Ankerlengte | 0.831 in |
| Kopdiameter | 14.9 mm |
| Kopdiameter | 0.587 in |
| Kophoogte | 2.7 mm |
| Kophoogte | 0.106 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.118 - 0.315 in |
| Compatibele paneeldiktes | 3.0 - 8.0 mm |
| Compatibele gatdiameters | 8.0 - 8.3 mm |
| Compatibele gatdiameters | 0.315 - 0.325 in |
| Kopvormige klinknagel | Vlak |
| Klinknageltype | Stevig |
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 HB |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan