10278888
495216
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,9535 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 26.7 mm |
|---|---|
| Ankerlengte | 1.051 in |
| Kopdiameter | 20.0 mm |
| Kopdiameter | 0.787 in |
| Kophoogte | 3.7 mm |
| Kophoogte | 0.146 in |
| Compatibele paneeldiktes | 6.0 - 10.0 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.236 - 0.394 in |
| Compatibele gatdiameters | 10 - 10.0 mm |
| Compatibele gatdiameters | 0.394 - 0.394 in |
| Kopvormige klinknagel | Vlak |
| Klinknageltype | Stevige klinknagel |
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Polyoxymethyleen |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 HB |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan