Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Klinknagels zijn geschikt voor een snelle en gemakkelijke montage en kunnen zonder gereedschap worden aangebracht. Ze zijn snel en goedkoop, met speciaal ontworpen poten die uitzetten en de componentdelen permanent vastzetten.
Ons assortiment bevat een reeks nylonopties, waaronder: nylon 6, nylon 4/6 en nylon 6/6. Ze klikken vast door erop te drukken en zorgen voor een nette en vlotte afwerking. Deze klinknagels worden vervaardigd met vlamweerstand-classificaties zoals UL94 V1 en UL94 V2, en kunnen zelfs tegen temperaturen van 130C (266F).
Daarnaast zijn lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) klinknagels beschikbaar in duimnagel- of popnagelstijl. Duimnagels zijn ideaal voor een snelle opbouw van display-eenheden binnen de detailhandel of voor verkooppunttoepassingen. Popnagels bestaan uit twee delen en vormen een veilige manier om meerdere panelen aan elkaar te bevestigen.
Wij hebben ook een serie klinknagels voor hoge temperaturen, gemaakt van polysulfon (PSU), een hoogwaardig thermoplast. Deze heeft een vlambestendigheid van UL94 V1 en is bestand tegen temperaturen tot 155C (311F). Ons uitgebreide aanbod klinknagels omvat ook de opties K-hars en polypropyleen (PP).
Serie: SR2316
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Penlengte | Compatibele paneeldiktes | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1355 - € 0,1673 | 939 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.157 - 0.165 in
4.0 - 4.2 mm
|
||
| € 0,2288 - € 0,2288 | 66542 Op voorraad |
Wit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| € 0,2501 - € 0,2501 | 88624 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1632 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,2746 - € 0,2746 | Vraag de levertijd aan hier |
Geelbruin
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,2913 - € 0,2913 | 23386 Op voorraad |
Geelbruin
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.142 - 0.126 in
3.6 - 3.2 mm
|
||
| € 0,145 - € 0,145 | 30602 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,113 - € 0,1876 | 3914 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| € 0,0868 - € 0,1431 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| € 0,1223 - € 0,1275 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.083 - 0.11 in
2.1 - 2.8 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| € 0,145 - € 0,145 | 18000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| € 0,0683 - € 0,0726 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,3371 - € 0,3371 | 88 Op voorraad |
Geelbruin
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
||
| € 0,2227 - € 0,2227 | 46000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| € 0,2227 - € 0,2227 | 36838 Op voorraad |
Wit
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.146 - 0.173 in
3.7 - 4.4 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,154 | 22000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,1541 - € 0,1903 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.185 - 0.248 in
4.7 - 6.3 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| € 0,1693 - € 0,1693 | 1828 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| € 0,1278 - € 0,1278 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,145 - € 0,145 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm