Klinknagels zijn geschikt voor een snelle en gemakkelijke montage en kunnen zonder gereedschap worden aangebracht. Ze zijn snel en goedkoop, met speciaal ontworpen poten die uitzetten en de componentdelen permanent vastzetten.
Ons assortiment bevat een reeks nylonopties, waaronder: nylon 6, nylon 4/6 en nylon 6/6. Ze klikken vast door erop te drukken en zorgen voor een nette en vlotte afwerking. Deze klinknagels worden vervaardigd met vlamweerstand-classificaties zoals UL94 V1 en UL94 V2, en kunnen zelfs tegen temperaturen van 130C (266F).
Daarnaast zijn lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) klinknagels beschikbaar in duimnagel- of popnagelstijl. Duimnagels zijn ideaal voor een snelle opbouw van display-eenheden binnen de detailhandel of voor verkooppunttoepassingen. Popnagels bestaan uit twee delen en vormen een veilige manier om meerdere panelen aan elkaar te bevestigen.
Wij hebben ook een serie klinknagels voor hoge temperaturen, gemaakt van polysulfon (PSU), een hoogwaardig thermoplast. Deze heeft een vlambestendigheid van UL94 V1 en is bestand tegen temperaturen tot 155C (311F). Ons uitgebreide aanbod klinknagels omvat ook de opties K-hars en polypropyleen (PP).
Serie: SR2316
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Penlengte | Compatibele paneeldiktes | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1383 - € 0,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,1404 - € 0,1404 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| € 0,3325 - € 0,3325 | 1180 Op voorraad |
Wit
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 - 0.413 in
9.0 - 10.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| € 0,1278 - € 0,1278 | 672104 Op voorraad |
Wit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,0935 - € 0,0935 | 5309 Op voorraad |
Wit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 59598 Op voorraad |
Wit
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 22000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,1556 - € 0,1556 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| € 0,1556 - € 0,1556 | 41674 Op voorraad |
Wit
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| € 0,1011 - € 0,1011 | 5000 Op voorraad |
Wit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.201 - 0.236 in
5.1 - 6.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| € 0,1556 - € 0,1556 | 13830 Op voorraad |
Wit
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| € 0,1556 - € 0,1556 | 191552 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.201 - 0.236 in
5.1 - 6.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| € 0,1278 - € 0,1278 | 290910 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,4103 - € 0,4103 | 27567 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.354 - 0.413 in
9.0 - 10.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| € 0,1278 - € 0,1278 | 13313 Op voorraad |
Wit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,0626 - € 0,0626 | 274472 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,145 - € 0,145 | 3000 Op voorraad |
Wit
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| € 0,1499 - € 0,1499 | 375 Op voorraad |
Wit
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,131 | 25160 Op voorraad |
Wit
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| € 0,1693 - € 0,1693 | 52314 Op voorraad |
Wit
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.098 in
1.5 - 2.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan