10173503
SRHR-3055
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,2913 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 0.22 in |
|---|---|
| Ankerlengte | 5.6 mm |
| Kopdiameter | 0.252 in |
| Kopdiameter | 6.4 mm |
| Kophoogte | 0.063 in |
| Kophoogte | 1.6 mm |
| Compatibele gatdiameters | 3.1 - 3.2 mm |
| Compatibele gatdiameters | 0.122 - 0.126 in |
| Compatibele paneeldiktes | 7.5 - 4.0 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.295 - 0.157 in |
| Kleur | Geelbruin |
| Massief materiaal | Nylon 4/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan