10172476
SR-2024W
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,209 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 0.094 in |
|---|---|
| Ankerlengte | 2.4 mm |
| Penlengte | 0.11 in |
| Penlengte | 2.8 mm |
| Penkop diameter | 4.2 mm |
| Penkop diameter | 0.165 in |
| Hoogte penkop | 0.047 in |
| Hoogte penkop | 1.2 mm |
| Kopdiameter | 0.252 in |
| Kopdiameter | 6.4 mm |
| Kophoogte | 0.063 in |
| Kophoogte | 1.6 mm |
| Compatibele gatdiameters | 0.083 - 0.087 in |
| Compatibele gatdiameters | 2.1 - 2.2 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.6 - 1.2 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.024 - 0.047 in |
| Trekkracht | 3.0 kg |
| Trekkracht | 3.0 kg |
| Kleur | Wit |
| Massief materiaal | Nylon 6 |
| Klinknageltype | Kliksysteem |
| Kopvormige klinknagel | Round |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan