Menu Search

Druknagel 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Nylon 6/6 Naturel

Druknagel gemaakt van witte Nylon 6. Om te monteren, de druknagel in het gat plaatsen en vergrendelpen omlaag duwen.
Essentra artikelnummer:

10002575

Oud artikelnummer:

DFVO-137-060

992 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1963
5000 + € 0,1766
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 196,30

1000 x € 0,1963

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele paneeldiktes 6.0 - 9.0 mm
Ankerlengte 17.5 mm
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 2.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Klinknageltype Montagenagel
Kopvormige klinknagel Truss
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op