10002568
DFVO-137-050
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1905 |
| 5000 + | € 0,1715 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele paneeldiktes | 0.059 - 0.276 in |
|---|---|
| Compatibele paneeldiktes | 1.5 - 7.0 mm |
| Ankerlengte | 19.0 mm |
| Ankerlengte | 0.748 in |
| Kopdiameter | 0.551 in |
| Kopdiameter | 14.0 mm |
| Kophoogte | 0.087 in |
| Kophoogte | 2.2 mm |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Klinknageltype | Montagenagel |
| Kopvormige klinknagel | Truss |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan