Menu Search

Druknagel 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Acetaal Naturel

Snapnagel gemaakt van zwart Nylon 6/6 met UL94 V2-classificatie. Snel en goedkoop, kan zonder gereedschap worden geïnstalleerd. De tweedelige gegoten bevestiging wordt gemonteerd en klaar voor gebruik geleverd. De speciaal ontworpen benen zetten uit en zetten de onderdelen permanent stevig vast.
Essentra artikelnummer:

10002452

Oud artikelnummer:

DF-137-020

32000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1285
5000 + € 0,1156
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 128,50

1000 x € 0,1285

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele paneeldiktes 1.0 - 5.0 mm
Ankerlengte 14.0 mm
Kopdiameter 9.0 mm
Kophoogte 1.6 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Acetaal
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Klinknageltype Montagenagel
Kopvormige klinknagel Truss
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op