10366387
27SNC2190093
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1693 |
5000 - 19999 | € 0,1523 |
20000 + | € 0,1371 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele gatdiameter | 5.6 mm |
---|---|
Compatibele gatdiameter | 0.22 in |
Compatibele paneeldiktes | 2.4 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.094 in |
Ankerlengte | 11.5 mm |
Ankerlengte | 0.453 in |
Kopdiameter | 8.7 mm |
Kopdiameter | 0.344 in |
Kophoogte | 1.5 mm |
Kophoogte | 0.060 in |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Acetaal |
Klinknageltype | Montagenagel |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan