Menu Search

Montagenagel Naturel 1.6 mm 1.6 mm (PT)

Montagenagels hebben een hol lichaam voor een hogere flexibiliteit waardoor ze gemakkelijk kunnen worden gemonteerd en verwijderd. De doorvoertule zet uit als de pin wordt ingebracht en zorgt voor een strakke pasvorm. Deze montagenagels zijn een veelzijdige klinknagel, ideaal voor toepassingen waar de klinknagels aan de voorkant gemonteerd moeten worden. Ze kunnen worden gebruikt als een doeltreffende en decoratieve gatenplug. Geen gereedschap nodig.
Essentra artikelnummer:

10366271

Oud artikelnummer:

27SNC1560062

7986 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0807
5000 - 19999 € 0,0726
20000 + € 0,0654
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 80,70

1000 x € 0,0807

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 4 mm
Compatibele paneeldiktes 1.6 mm
Ankerlengte 8 mm
Kopdiameter 8 mm
Kophoogte 1.5 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Acetaal
Klinknageltype Montagenagel
Kopvormige klinknagel Truss
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op