10366233
27SNC1250062
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1029 |
| 5000 - 19999 | € 0,0926 |
| 20000 + | € 0,0833 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele gatdiameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Compatibele gatdiameter | 0.126 in |
| Compatibele paneeldiktes | 1.6 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.063 in |
| Ankerlengte | 7.1 mm |
| Ankerlengte | 0.281 in |
| Kopdiameter | 6.4 mm |
| Kopdiameter | 0.250 in |
| Kophoogte | 1.5 mm |
| Kophoogte | 0.060 in |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Acetaal |
| Klinknageltype | Montagenagel |
| Kopvormige klinknagel | Truss |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan