Menu Search

Expansieklinknagel Nylon 6/6 Zwart

Deze verwijderbare klinknagel is gemaakt van twee zwarte nylon componenten, de pen en de doorvoertule. Verwijderen kan worden uitgevoerd door eerst de pen terug te trekken en vervolgens de doorvoertule. De pen en de doorvoertule worden ongemonteerd geleverd.
Essentra artikelnummer:

10024072

Oud artikelnummer:

RRR-2

3260 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3368
5000 - 9999 € 0,2671
10000 + € 0,23
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 336,80

1000 x € 0,3368

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm bevestigingsgat Rond/vierkant
Gatdiameter B 5.5 mm
Minimale gatdiameter 4.8 mm
Maximale gatdiameter 5.3 mm
Plaatdiktebereik 3.5 - 5.5 mm
Kopdiameter 11.0 mm
Kophoogte 2.0 mm
Penkop diameter 11.0 mm
Hoogte penkop 1.5 mm
Voorgemonteerde klinknagel Nee
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op