10022894
RFL-2
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1276 |
| 5000 - 9999 | € 0,1022 |
| 10000 - 24999 | € 0,0829 |
| 25000 - 49999 | € 0,0703 |
| 50000 + | € 0,0573 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele paneeldiktes | 0.142 - 0.181 in |
|---|---|
| Compatibele paneeldiktes | 3.6 - 4.6 mm |
| Kopdiameter | 11.0 mm |
| Kopdiameter | 0.433 in |
| Kophoogte | 0.079 in |
| Kophoogte | 2.0 mm |
| Vergrendelkophoogte | 0.299 in |
| Vergrendelkophoogte | 7.6 mm |
| Hoogte body | 0.146 in |
| Hoogte body | 3.7 mm |
| Lengte onder kop | 3.3 mm |
| Lengte onder kop | 0.13 in |
| Totale breedte | 18.6 mm |
| Totale breedte | 0.732 in |
| Pendiameter | 0.346 in |
| Pendiameter | 8.8 mm |
| Penlengte | 0.346 in |
| Penlengte | 8.8 mm |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Klinknageltype | Klinknagel met inklappoot |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
| Kopvormige klinknagel | Vlak |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan