Menu Search

Expansieklinknagel 5.5 mm 2.6 mm 3.9 mm Nylon 6/6 Zwart

Druk op de kop van de klinknagel om de klinknagel aan te grijpen en het werkstuk stevig op zijn plaats te houden. Door de pen in de klinknagelbody te duwen, zetten de benen uit en wordt het materiaal vastgeklemd. Klinknagels met inklappoot kunnen worden gebruikt met kartonnen dozen of andere poreuze materialen. Na montage kan de klinknagel niet vanaf de buitenkant van de doos worden verwijderd.
Essentra artikelnummer:

10022887

Oud artikelnummer:

RFL-1BK

54516 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1339
5000 - 9999 € 0,1072
10000 - 24999 € 0,0869
25000 + € 0,0735
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 133,90

1000 x € 0,1339

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 5.5 mm
Compatibele paneeldiktes 2.6 - 3.9 mm
Kopdiameter 11.0 mm
Kophoogte 2.0 mm
Vergrendelkophoogte 7.6 mm
Hoogte body 3.0 mm
Lengte onder kop 2.7 mm
Totale breedte 18.6 mm
Pendiameter 8.8 mm
Penlengte 8.1 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Klinknageltype Inklappoot
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Kopvormige klinknagel Vlak
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op