Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Maximale plaatdikte | Ankerlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1206 - € 0,1489 | Vraag de levertijd aan hier |
0.28 in
7.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.147 in
29.1 mm
|
||
| € 0,0349 - € 0,0431 | 961 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| € 0,0674 - € 0,0832 | 1000 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| € 0,1289 - € 0,1592 | 11000 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.901 in
48.3 mm
|
||
| € 0,1206 - € 0,1489 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| € 0,2099 - € 0,2591 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.416 in
36 mm
|
||
| € 0,1214 - € 0,1499 | 100 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| € 0,0347 - € 0,0429 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| € 0,0356 - € 0,044 | 282077 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 0,118 - € 0,1456 | Vraag de levertijd aan hier |
0.28 in
7.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.401 in
35.6 mm
|
||
| € 0,1119 - € 0,1381 | 22026 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.529 in
13.4 mm
|
||
| € 0,1153 - € 0,1424 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.036 in
26.3 mm
|
||
| € 0,2228 - € 0,2751 | 959 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.870 in
22.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.930 in
49 mm
|
||
| € 0,1248 - € 0,1541 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,0674 - € 0,0832 | Vraag de levertijd aan hier |
0.203 in
5.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| € 0,106 - € 0,1585 | 4000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.755 in
19.2 mm
|
||
| € 0,1309 - € 0,1616 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.380 in
35.1 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0672 | Vraag de levertijd aan hier |
0.281 in
7.15 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.384 in
9.8 mm
|
||
| € 0,1179 - € 0,1456 | Vraag de levertijd aan hier |
0.28 in
7.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| € 0,0876 - € 0,1082 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.120 in
28.4 mm