Menu Search

Druknagel Nylon Zwart

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage. Vlamvertragende eigenschappen.
Essentra artikelnummer:

10000700

Oud artikelnummer:

BPF-F1G12

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,7246
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 724,60

1000 x € 0,7246

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 24.7 mm
Kopdiameter 17.8 mm
Kophoogte 2.6 mm
Minimale plaatdikte 2.0 mm
Maximale plaatdikte 15.0 mm
Minimale gatdiameter 7.0 mm
Maximale gatdiameter 7 mm
Kleur Zwart
Materiaal Nylon
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op