10149270
BHF-12
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,3081 |
| 5000 - 9999 | € 0,2471 |
| 10000 + | € 0,1998 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 1.484 in |
|---|---|
| Ankerlengte | 37.7 mm |
| Kopdiameter | 0.65 in |
| Kopdiameter | 16.5 mm |
| Kophoogte | 1.59 mm |
| Kophoogte | 0.063 in |
| Compatibele gatdiameters | 0.28 in |
| Compatibele gatdiameters | 7.1 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.276 - 1.224 in |
| Compatibele paneeldiktes | 7.0 - 31.1 mm |
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Klinknageltype | Dennenboombevestiging |
| Kopvormige klinknagel | Cilinderkop |
| Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
| Goederencode | 3926909790 |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan