10395752
497396
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,3126 |
| Ankerlengte | 15 mm |
|---|---|
| Ankerlengte | 0.591 in |
| Kopdiameter | 16 mm |
| Kopdiameter | 0.630 in |
| Kophoogte | 2 mm |
| Kophoogte | 0.079 in |
| Minimale plaatdikte | 2.5 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.098 in |
| Maximale plaatdikte | 8.0 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.315 in |
| Minimale gatdiameter | 0.236 in |
| Minimale gatdiameter | 6.0 mm |
| Maximale gatdiameter | 6 mm |
| Maximale gatdiameter | 0.236 in |
| Kleur | Transparant |
| Materiaal | PP |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan