Menu Search

Druknagel 1.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Zwart

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage.
Essentra artikelnummer:

10224793

Oud artikelnummer:

27XT3120750

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,149
5000 - 19999 € 0,134
20000 + € 0,1206
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 149,00

1000 x € 0,149

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 22.7 mm
Kopdiameter 22.2 mm
Kophoogte 2.5 mm
Compatibele gatdiameters 7.9 mm
Compatibele paneeldiktes 1.6 - 19.1 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Dennenboombevestiging
Kopvormige klinknagel Truss
Aandrijvingstype Aandrijving zonder gleuf
Goederencode 3926909790
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op