10224700
27XT2810875
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1427 |
| 5000 - 19999 | € 0,1285 |
| 20000 + | € 0,1156 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 25.9 mm |
|---|---|
| Ankerlengte | 1.021 in |
| Kopdiameter | 0.787 in |
| Kopdiameter | 20 mm |
| Kophoogte | 2.5 mm |
| Kophoogte | 0.100 in |
| Compatibele gatdiameters | 7.1 mm |
| Compatibele gatdiameters | 0.28 in |
| Compatibele paneeldiktes | 1.6 - 22.2 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.063 - 0.874 in |
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Klinknageltype | Gekartelde nagel |
| Kopvormige klinknagel | Truss |
| Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
| Goederencode | 3926909790 |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan