Menu Search

Druknagel Nylon Zwart

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage. Ideaal voor gaten met of zonder schroefdraad, geboord of geperforeerd. Kan niet worden verwijderd.
Essentra artikelnummer:

10365960

Oud artikelnummer:

27RT250425A

993 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,137
5000 - 19999 € 0,1233
20000 + € 0,1109
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 137,00

1000 x € 0,137

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 10.8 mm
Kopdiameter 11 mm
Kophoogte 1 mm
Minimale plaatdikte 0.5 mm
Maximale plaatdikte 5.5 mm
Minimale gatdiameter 6.4 mm
Maximale gatdiameter 6.4 mm
Kleur Zwart
Materiaal Nylon
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op