10218150
167107200002
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 0,63 |
| 500 - 999 | € 0,4836 |
| 1000 + | € 0,3875 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 26.9 mm |
|---|---|
| Ankerlengte | 1.059 in |
| Kopdiameter | 0.701 in |
| Kopdiameter | 17.8 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.098 in |
| Minimale plaatdikte | 2.5 mm |
| Maximale plaatdikte | 20.3 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.799 in |
| Minimale gatdiameter | 0.236 in |
| Minimale gatdiameter | 6.0 mm |
| Maximale gatdiameter | 6 mm |
| Maximale gatdiameter | 0.236 in |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan