20158613
20158613
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 348,0376 |
| 10 - 19 | € 313,2367 |
| 20 - 49 | € 295,8306 |
| 50 + | € 278,4348 |
| Railmaat | 55.0 |
|---|---|
| l1 | 210.0 |
| h1 | 80.0 |
| l2 | 171.0 |
| w1 | 100.0 |
| l3 | 95. |
| h2 | 12.7 |
| h3 | 22.0 |
| h4 | 38.0 |
| d1 | M12 |
| h5 | 20.0 |
| d2 | 16.0 |
| h6 | 24.0 |
| w2 | 75.0 |
| w3 | 53.0 |
| w4 | 23.5 |
| l4 | 16.0 |
| l5 | 120.0 |
| d3 | 23.0 |
| Mx Nm | 6430.0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan