Menu Search

Loopwagen zonder flens 25.0 108.6 48.0 Staal

Deze laag profiel-drager zonder flens en met een vastgezette kogelkooi is ontworpen voor zware, precisie lineaire bewegingstoepassingen. Het ontwerp zonder flens zorgt voor een compacte oplossing. Gebruikt in combinatie met volledig geharde lineaire rails.
Essentra artikelnummer:

20158538

Oud artikelnummer:

20158538

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 89,413
10 - 19 € 80,468
20 - 49 € 76,00
50 + € 71,533
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 89,41

1 x € 89,413

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railmaat 25.0
l1 108.6
h1 40.0
l2 86.9
w1 48.0
l3 50.0
h2 5.8
h3 9.0
h4 19.2
d1 M6
h5 9.0
d2 7.0
h6 14.2
w2 35.0
w3 23.0
w4 12.5
l4 15.6
l5 60.0
d3 11.0
Mx Nm 691.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op