20158521
20158521
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 68,462 |
| 10 - 19 | € 61,618 |
| 20 - 49 | € 58,191 |
| 50 + | € 54,774 |
| Railmaat | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 82.1 |
| h1 | 30.0 |
| l2 | 61.3 |
| w1 | 44.0 |
| l3 | 36.0 |
| h2 | 4.5 |
| h3 | 6.5 |
| h4 | 16.3 |
| d1 | M5 |
| h5 | 8.5 |
| d2 | 6.0 |
| h6 | 7.1 |
| w2 | 32.0 |
| w3 | 20.0 |
| w4 | 12.0 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 60.0 |
| d3 | 9.5 |
| Mx Nm | 376.0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan